??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSLC - HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -THIN-
Nomenclature
XSLC60
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
A
mm
STG
Etage
mm
DIST
Distance de déplacement
mm
TPR
Déplacement par rotation
4.2 mm
MR
Valeur minimale (échelle du vernier)
0.1 mm/scale
L
mm
E
mm
ALH
Charge admissible, horizontale
29.4 N
ALV
Charge admissible, verticale
14.7 N
MAS
Précision de moment-Linéarité
30 microns
MAPA
Précision du moment, parallélisme
30 microns
W
Poids
kg
AC
Accessoires (x4), type M-L
SCB4-5
ALT
Position du bouton d'alimentation