XSLCL60
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xslcl_asmtbl.prj},{NB=XSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=XSLCL},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=49},{E=34},{F=26.5},{TPR=4.2},{MR=0.1},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.18},{AC=SCB4-8},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{H=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=xslcl/xslcl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XSLCL - X축스테이지-조정나사식(리드4.2mm)-클램프 강화타입-정방형박형-도브테일식
BOM
XSLCL60
PN
형번
XSLCL60
XSLCL60
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색알루마이트
A
60
60
mm
STG
스테이지면
40x60
40x60
mm
DIST
이동량
+/-21
+/-21
mm
L
49
49
mm
E
34
34
mm
F
26.5
26.5
mm
TPR
핸들1회전이동량
4.2
mm
MR
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/Scale
ALH
내하중 - 수평
39.2
N
ALV
내하중 - 수직
19.6
mm
MAS
이동정밀도 - 진직도
30
microns
MAPA
이동정밀도 - 평행도
30
microns
W
자중
0.18
0.18
kg
AC
부속품(4개) - Type M-L
SCB4-8
ALT
조정용노브위치
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음