XSP50
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xsp_asmtab.prj},{NB=XSP50},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{MATAC=Stainless Steel},{NO=50},{STG=50x24.8},{DIST=+/-16},{ROH=18},{MR=0.1},{S=30},{WL=29.4 \{3\}},{W=0.13},{A=50},{L=42},{E=21},{D=26.000},{D2=15.000},{D3=20.000},{H=24.800},{H2=24.800},{H3=25.000},{L2=16.000},{L3=11.000},{L4=20.200},{L5=7.700},{R1=12.000},{R2=8.000},{PPATH=xsp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XSP - 도브테일식멀티마운트스테이지-슬림 랙&피니온
BOM
XSP50
PN
형번
XSP50
XSP50
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색 알루마이트
AC
부속품
육각홀붙이 볼트
MATAC
부속품 재질
스테인리스
NO
번호
50
50
STG
스테이지면
50x24.8
50x24.8
mm
DIST
거리
+/-16
+/-16
mm
ROH
핸들 1회전이동량
18
mm
MR
최소리드아웃 (버니어)
0.1
mm/Scale
S
거리정밀도 - 진직도
30
µm
WL
내하중
29.4 {3}
29.4 {3}
N{kgf}
W
자중
0.13
0.13
kg
A
50
50
mm
L
42
42
mm
E
21
21
mm