??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
XSSLC - 【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
部品表
XSSLC40
PN
型番
XSSLC40
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
黒アルマイト
NO
No.
40
STG
ステージ面
24.8x42 mm
DIST
移動量
+/-12 mm
TPR
ハンドル1回転移動量
4.2 mm
MR
最小読取 (バーニア目盛)
0.1 mm/Scale
ALH
耐荷重 - 水平 -
19.6 N
ALV
耐荷重 - 垂直 -
9.8 N
MAS
移動精度 - 真直度
30 microns
MAPA
移動精度 - 平行度
30 microns
W
自重
0.08 kg
AC
付属品 (Type M-L)
SCB4-6 (4 本)
ALT
ハンドル位置