??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSSLC - 【高精度】X轴 进给丝杠式(螺距4.2mm)  长方形 细长式薄型 燕尾槽型
明细表
XSSLC40
PN
型号
XSSLC40
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
40
STG
滑台
24.8x42 mm
DIST
移动量
+/-12 mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2 mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1 mm/Scale
ALH
耐负载 - 水平
19.6 N
ALV
耐负载 - 垂直
9.8 N
MAS
移动精度 - 直线度
30 microns
MAPA
移动精度 - 平行度
30 microns
W
重量
0.08 kg
AC
附件 (Type M-L)
SCB4-6 (4 Pcs.)
ALT
旋钮位置