??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
XSTL - 【標準】X軸クロスローラ - スチールタイプ 高耐荷重 - - マイクロメータヘッド -
部品表
XSTL40
PN
型番
XSTL40
A
40 mm
B
(B)
27 mm
E
8 mm
F
19 mm
J
(J)
15 mm
K
20 mm
D
13 mm
G
13 mm
T
20 mm
P
10 mm
Q
15 mm
X
32 mm
DD1
d1
3.3 mm
DD2
d2
6.5 mm
LL
l
4.5 mm
ALT1
マイク口メータヘッド・送りねじ位置変更