??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
XV - Polyurethane V-Groove - Polyurethane V-Groove Wheels
Bill of material
XV0520212
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
2 Дюйм
CAP
Capacity
300
HUB
Hub Length
2-3/16 Дюйм
BORE
Bore ID
1-3/16 Дюйм
BEARING
Bearing ID
3/4 Дюйм
A
V-Groove Width
7/8 Дюйм
B
V-Groove Depth
7/16 Дюйм
WEIGHT
Weight
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller-Drawn Cup Roller
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D