??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XYKNG - Etage simplifié de réglage, à vis d'alimentation, axes des XY
Nomenclature
XYKNG25
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau du corps
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STB
Traitement de surface du corps
Anodisé noir
MATS
Matériau de l'arbre
EN 1.4305 l'équivalent
STS
Traitement de surface de l'arbre
56HRDC~
MATSP
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent
MATPS
Matériau de la vis de poussée
EN 1.1191 équivalent
STPS
Traitement de surface de la vis de poussée
Placage autocatalytique au nickel
AC
Accessoires
Deux boulons d'assemblage à tête basse à six pans creux (x2)
NO
STG
Surface de l'étage
mm
DIST
Distance de déplacement
mm
MR
Valeur minimale
0.5 mm
AL
Charge admissible
N
TARE
Tare
g
ALT1
Bouton du collier opposé destiné à la fixation de la table