您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XZL09-D6-B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl09.prj},{NB=XZL09-D6-B},{CODE=XZL09},{TYPE=X},{TMM=PBT},{TPM=XX},{MFR=POM},{D=6},{COL=B(black)},{DD=4.4},{A=19.0},{BMIN=36.6},{BMAX=42.7},{E=47.1},{C=16.3},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZL09 - 经济型·调速阀·管道·节约空间型
明细表
XZL09-D6-B
CODE
代码
XZL09
TYPE
类型
管道型/标准型
TMM
主体材质
PBT
TPM
螺纹部材质
黄铜
MFR
脱离环部材质
POM
D
6
6
mm
COL
颜色
B(黑色)
DD
d
4.4
4.4
mm
A
19.0
19.0
mm
BMIN
Bmin
36.6
36.6
mm
BMAX
Bmax
42.7
42.7
mm
E
47.1
47.1
mm
C
16.3
16.3
mm
LINK
网址链接
网址