??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-003 平板型带错位挡板 - 900 系列
明细表
900 Series Y-003 Flat Top Modular belt with flight-20-2-16.9-4-27.254.4
MODEL
型号
900 系列 Y-003 平板型带错位挡板
SERIES
系列
900 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种果类清洗提升输送
MBM
网带材质
POM
PM
销轴材质
PP
W
网带宽度
762.0 mm
Y
进度条选项
M
网带端面与挡板间距: 8.45*Y,M≤177.45
16.90 mm
E
进度条选项
C
挡板与挡板间距 : 8.45*E
33.80 mm
K1
两个相邻挡板间的中心距
K2
两个错位挡板间的中心距
H
挡板高度
mm