카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/384.prj},{NB=UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW},{SUPPLIERPID=UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fY120},{H=h0152},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW/196235901/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3795
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
Y120
Bill of material
UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-sx-5-cax-cx-nnn.jpg
picture-sx-5-cax-cx-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW
UCD-S7C1B-1412-Y120-CAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet