카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAQ2B32-5D+5D-XC10
YSC
cylinders
compact cylinder
yaq2 series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/compact_cylinder/yaq2_series/yaq2_xc_asmtab.prj},{NB=YAQ2B32-5D+5D-XC10},{MODEL=Q2-XC10},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{BORE=32},{STROKEA=5},{STROKEB=5},{ACTION=D},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{A=31.5},{B=24.5},{C=12},{D=12},{E=44},{F1=9.5},{G=22},{H=M6x1},{HM=6},{HP=1.00},{I=5.2},{K=10},{L=7.0},{M=34.0},{N=M6x1},{NM=6},{NP=1.00},{O=8.2},{P=Rc1/8''},{PM=9.728},{PP=1.0},{Q=0.0},{R=5.5},{S=50.0},{T=16},{J=4.0},{F2=7.5},{B1=22},{C1=15},{E1=12},{F3=4},{K1=M10x1.25},{K1M=10},{K1P=1.25},{L1=25.0},{X1=22},{C2=21},{G2=24},{J1=6.0},{Y=18.3},{Z=15},{PPATH=yaq_xc/yaq2_xc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAQ2 XC - YAQ2 XC PART
Bill of material
YAQ2B32-5D+5D-XC10
MODEL
Model Type
Q2-XC10:Dual Rod Type
Q2-XC11:Single Rod Type
Q2-XC10:Dual Rod Type
Q2-XC11:Single Rod Type
mm
MAGNET
Magnet Type
Nill:None
D:Internal Magnet
Nill:None
D:Internal Magnet
mm
MOUNTING
Mounting Type
B:Through Hole
B:Through Hole
mm
BORE
Bore Size
32
32
mm
STROKEA
StrokeA Size
mm
값 입력 STROKEA
StrokeA Size
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEB
StrokeB Size
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
mm
ACTION
Action Type
D:Double Action
D:Double Action
OPTIONA
Option Type
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
mm
OPTIONB
Option Type
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
mm
A
31.5
31.5
mm
B
24.5
24.5
mm
C
12
12
mm
D
12
12
mm
E
44
44
mm
F1
9.5
9.5
mm
G
22
22
mm
H
M6x1
M6x1
mm
HM
6
6
mm
HP
1.00
1.00
mm
I
5.2
5.2
mm
K
10
10
mm
L
7.0
7.0
mm
M
34.0
34.0
mm
N
M6x1
M6x1
mm
NM
6
6
mm
NP
1.00
1.00
mm
O
8.2
8.2
mm
P
Rc1/8''
Rc1/8''
mm
PM
9.728
9.728
mm
PP
1.0
mm
Q
0.0
0.0
mm
R
5.5
5.5
mm
S
50.0
50.0
mm
T
16
16
mm
J
4.0
4.0
mm
F2
7.5
7.5
mm
B1
22
22
mm
C1
15
15
mm
E1
12
12
mm
F3
4
4
mm
K1
M10x1.25
M10x1.25
mm
K1M
10
10
mm
K1P
1.25
1.25
mm
L1
25.0
25.0
mm
X1
22
22
mm
C2
21
21
mm
G2
24
24
mm
J1
6.0
6.0
mm
Y
18.3
18.3
mm
Z
15
15
mm