??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
YB-LEY - B型安装件
明细表
YB-03
MODEL
型号
YB-03
SIZE
适合尺寸
25/32/40 mm
B
12 mm
D
7 mm
E
25 mm
J
9 mm
M
34 mm
O
11.5 深 7.5 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
V
18 mm
W
50 mm
RS
9 mm
MASS
质量
80 g