??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
YB-LEY - B形取付金具
部品表
YB-03
MODEL
型式
YB-03
SIZE
適用サイズ
25/32/40 mm
B
12 mm
D
7 mm
E
25 mm
J
9 mm
M
34 mm
O
11.5 深 7.5 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
V
18 mm
W
50 mm
RS
9 mm
MASS
質量
80 g