??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
YB-LEY - B Type Mounting Bracket
Nomenclature
YB-03
MODEL
Model
YB-03
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
B
12 mm
D
7 mm
E
25 mm
J
9 mm
M
34 mm
O
11.5 depth 7.5 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
V
18 mm
W
50 mm
RS
9 mm
MASS
Mass
80 g