??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
YB-LEY - B Type Mounting Bracket
Lista materiale
YB-03
MODEL
Model
YB-03
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
B
12 mm
D
7 mm
E
25 mm
J
9 mm
M
34 mm
O
11.5 depth 7.5 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
V
18 mm
W
50 mm
RS
9 mm
MASS
Mass
80 g