카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCDA2-D050
YSC
cylinders
standard cylinder
medium bore size cylinder
ycda2_series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ycda2_series/ycda2_d.prj},{NB=YCDA2-D050},{BORE=50},{C=52},{B=70},{RR1=12},{CD=12},{CV=19},{L=35},{CX=18.0},{HH=24},{R1=18.0},{J=8},{E=40},{I=6},{CZ=38.0},{R2=19.5},{CL=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCDA2-D - Double Rear Clevis
Bill of material
YCDA2-D050
BORE
50
50
mm
C
52
52
mm
B
70
70
mm
RR1
12
12
mm
CD
12
12
mm
CV
19
19
mm
L
35
35
mm
CX
18.0
18.0
mm
HH
24
24
mm
R1
18.0
18.0
mm
J
8
8
mm
E
40
40
mm
I
6
6
mm
CZ
38.0
38.0
mm
R2
19.5
19.5
CL
mm
30.000
mm