카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCDA2-050Y50
YSC
cylinders
standard cylinder
medium bore size cylinder
ycda2_series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ycda2_series/ycda2_y.prj},{NB=YCDA2-050Y50},{BORE=50},{A=60},{B=20},{C=16},{D=38},{D1=12},{MMM=18},{MMP=1.5},{R=15},{Q=38},{S=28},{A1=43},{B1=4.5},{L1=70},{D2=4},{D3=14},{CNSTYPECODE=YCDA2-050Y}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCDA2-Y - Double Knuckle Joint
Bill of material
YCDA2-050Y50
BORE
50
50
mm
A
60
60
mm
B
20
20
mm
C
16
16
mm
D
38
38
mm
D1
12
12
mm
MMM
18
18
mm
MMP
1.5
mm
R
15
15
mm
Q
38
38
mm
S
28
28
mm
A1
43
43
mm
B1
4.5
4.5
mm
L1
70
70
mm
D2
4
4
mm
D3
14
14
mm
CNSTYPECODE
YCDA2-050Y
YCDA2-050Y
mm