피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
YCPFPS32F
Misumi
metric
33_pipe_fittings/hoses/valves/sanitary_pipes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpfps.prj},{NB=YCPFPS32F},{MAT=304 Stainless Steel},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=32F},{T=3/8},{F=1/4},{L=38.5},{LL1=15},{LL2=16.0},{B=19},{T1NDM=16.66200},{T1KDM=14.41630},{T1NG=10.35800},{T1BZE=6.09600},{T2NDM=13.15700},{T2KDM=10.99690},{T2NG=10.20600},{T2BZE=5.75500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
YCPFPS - Hydraulic / Pneumatic Couplings - PT/PF Both-Side Threaded - Straight / Threaded
Bill of material
YCPFPS32F
PN
Part No.
YCPFPS32F
YCPFPS32F
MAT
Material
304 Stainless Steel
NP
Normal Pressure
20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less
NO
No.
32F
32F
T
T R(PT)
3/8
3/8
F
F G(PF)
1/4
1/4
L
38.5
38.5
mm
LL1
l1
15
15
mm
LL2
l2
16.0
16.0
mm
B
19
19
mm