카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCQ2A40-5DC+(5-5)DC-XC11
YSC
cylinders
compact cylinder
ycq2 series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/compact_cylinder/ycq2_series/ycq_xc11_asmtab.prj},{NB=YCQ2A40-5DC+(5-5)DC-XC11-29.5 29.5},{MAGNET=},{BORE=40},{STROKES1=5},{STROKES2=5},{CUSHION=C},{OPTION=},{B1=29.5},{C1=13},{D=16},{E=52},{F=8.0},{L1=7.0},{Q1=11.0},{P=1/8''},{PM=9.728},{PP=0.8},{H=M8x1.25},{HM=8},{HP=1.2},{M=40.0},{C2=20.5},{L2=28.5},{Q2=11.0},{O1=M6x1},{O1M=6},{O1P=1.00},{R1=17.0},{T1=9.0},{I=5.5},{R=7.0},{PPATH=ycq2-xc11/ycq_xc11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCQ2 XC11 - YCQ2 XC11
Bill of material
YCQ2A40-5DC+(5-5)DC-XC11
MAGNET
Magnet Type
Nill:None
Internal Magnet
Nill:None
Internal Magnet
mm
BORE
Bore Size
40
40
mm
STROKES1
Stroke S1 Size
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
mm
STROKES2
Stroke S2 Size
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
mm
CUSHION
Cushion Type
Rubber Cushion
Rubber Cushion
mm
OPTION
Option Type
Nill:Rod End Female Thread
M:Rod End Male Thread
Nill:Rod End Female Thread
M:Rod End Male Thread
mm
B1
29.500
29.500
mm
C1
13
13
mm
D
16
16
mm
E
52
52
mm
F
8.0
8.0
mm
L1
7.0
7.0
mm
Q1
11.0
11.0
mm
P
1/8''
1/8''
PM
9.728
9.728
mm
PP
0.8
mm
H
M8x1.25
M8x1.25
mm
HM
8
8
mm
HP
1.2
1.2
mm
M
40.0
40.0
mm
C2
20.5
20.5
mm
L2
28.5
28.5
mm
Q2
11.0
11.0
mm
O1
M6x1
M6x1
mm
O1M
6
6
mm
O1P
1.00
1.00
mm
R1
17.0
17.0
mm
T1
9.0
9.0
mm
I
5.5
5.5
mm
R
7.0
7.0
mm