카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YFM-4-070
YSC
cylinders
cylinder switch accessories
fioatingjoint
yfm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/cylinder_switch_accessories/fioatingjoint/yfm/yfm3_6_asmtab.prj},{NB=YFM-4-070},{MODEL=YFM-4-070},{MA=26.0},{MB=9.5},{MC=3.0},{MD=17.0},{ME=11.8},{MF=6.0},{MG=3.0},{MH=4.0},{MIMJ=M4×0.7},{M=4.0},{PITCH=0.7},{ML=7.0},{MM=12.0},{MN=±5°},{MO=0.5},{PPATH=assembly_jfm3_6/yfm3_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YFM_3_6 - YFM_3_6
Bill of material
YFM-4-070
MODEL
model
YFM-4-070
YFM-4-070
MA
ma
26.0
26.0
MB
mb
9.5
9.5
MC
mc
3.0
3.0
MD
md
17.0
17.0
ME
me
11.8
11.8
MF
mf
6.0
6.0
MG
mg
3.0
3.0
MH
mh
4.0
4.0
MIMJ
mimj
M4×0.7
M4×0.7
M
m
4.0
4.0
PITCH
pitch
0.7
0.7
ML
ml
7.0
7.0
MM
mm
12.0
12.0
MN
mn
±5°
MO
mo
0.5