카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YLAQ32-20
YSC
cylinders
other cylinder
clamping cylinder
yladq series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/clamping_cylinder/yladq_series/yladq_asmtab.prj},{NB=YLAQ32-20(S)},{BORE=32},{STROKE=20},{MAGNET=},{POS=S},{ACTING=D},{SWITCH=},{SWNO=},{A=55},{B=44},{C=34},{D=50.0},{E=60},{F=32.0},{G=9},{L=53},{N=16.0},{P=Rc1/8''},{PPP=9.728},{R=67°},{RRR=67},{S=86.0},{T=5.2},{U=8.6},{V=7.0},{W=M6x1.0},{WWW=6},{X=17.0},{Z=127.0},{E1E=18.0},{S1S=61.0},{PPATH=assembly/yladq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YLADQ - YLADQ
Bill of material
YLAQ32-20
BORE
Bore Size
32
32
STROKE
Stroke Size
20
20
MAGNET
Magnet Type
Nill:None
D:Built Magnet
Nill:None
D:Built Magnet
POS
Pos Station
S:START
E:EXTEND
S:START
E:EXTEND
ACTING
Acting Type
D
SWITCH
Switch Type
Nill:None
Nill:None
SWNO
Swoitch NO.
Nill:None
Nill:None
A
55
55
B
44
44
C
34
34
D
50.0
50.0
E
60
60
F
32.0
32.0
G
9
9
L
53
53
N
16.0
16.0
P
Rc1/8''
Rc1/8''
PPP
9.728
9.728
R
67°
67°
RRR
67
67
S
86.0
86.0
T
5.2
5.2
U
8.6
8.6
V
7.0
7.0
W
M6x1.0
M6x1.0
WWW
6
6
X
17.0
17.0
Z
127.0
127.0
E1E
18.0
18.0
S1S
61.0
61.0