??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ylg01
明细表
YLG01-A10
CODE
LX1
类型
沉孔型
CZ1
磁铁座材质
铁类烧结材料
BMCL1
磁铁座表面处理
无电解镀镍
CZ2
磁铁材质
钴磁铁
BMCL2
磁铁表面处理
/
CZ3
铜环材质
黄铜
WD
耐热温度
80°C
CJ1
表面磁极
N
A
mm
B
27 mm
P
17 mm
T
7 mm
R
5.5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.5 mm
M
4 mm
E
7.0 mm
F
8.0 mm
XYL
吸引力N
8.8(0.9) kgf
GS
表面磁通密度高斯
2700-2900 G