??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ylj02
明细表
YLJ02-D6
CODE
LX1
类型
强力型
CZ1
磁铁座材质
SUM24L
BMCL1
磁铁座表面处理
无电解镀镍
CZ2
磁铁材质
钴磁铁
BMCL2
磁铁表面处理
/
CZ3
铜环材质
黄铜
WD
耐热温度
80°C
CJ1
表面磁极
N
D
mm
B
8 mm
M
3 mm
D1
5 mm
D2
4.0 mm
B1
2.2 mm
HH
h
1.6 mm
XYL
吸引力N
3.9(0.4) kgf
GS
表面磁通密度高斯
2100-2600 G