??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ylm01
明细表
YLM01-D6
CODE
LX1
类型
标准型
CZ1
磁铁座材质
SUM24L
BMCL1
磁铁座表面处理
无电解镀镍
CZ2
磁铁材质
钕磁铁
BMCL2
磁铁表面处理
镀镍
WD
耐热温度
80°C
CJ1
表面磁极
N
D
mm
L
10 mm
M
3 mm
D1
4.0 mm
T
2.2 mm
V
6 mm
C
0.3 mm
XYL
吸引力N
2.9(0.3) kgf
GS
表面磁通密度高斯
3000-3200 G