??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ylm11
Bill of material
YLM11-D10
CNSORDERNO
YLM11-D10
CODE
代码
D
L
15
L1
10
M
5
D1
9
D2
6.0
B
2.0
C
0.5
HH
h
0.0
EE
e
0.0
XYL
吸引力N(kgf)
9.8(1.0)
BMCTMDGS
表面磁通密度高斯(G)
3400~3600
LX
类型
滚花型
CTZ
磁铁座
材质:SUM24L 表面处理:无电解镀镍
CT
磁铁
材质:钕磁铁 表面处理:镀镍
NRWD
耐热温度
80℃
BMCJ
表面磁极
N