??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ylm32
明细表
YLM32-D6
CODE
LX1
类型
薄型
CZ1
磁铁座材质
SUM24L
BMCL1
磁铁座表面处理
无电解镀镍
CZ2
磁身材质
钴磁铁
BMCL2
磁身表面处理
/
WD
耐热温度
80°C
CJ1
表面磁极
N
CJ2
反面磁极
S
D
mm
B
6 mm
M
3 mm
D1
5.0 mm
D2
4.0 mm
B1
2.2 mm
HH
h
1.5 mm
XYL
吸引力N
2.9(0.3) kgf
GS
表面磁通密度高斯
2100-2600 G