??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
yls65
明细表
YLS65-A8-T2
CODE
LX1
类型
螺栓固定型
LX2
类型
圆形
CLFX
磁力方向
轴向
CZ1
材质
钕磁铁
BMCL1
表面处理
镀镍
WD
耐热温度
80°C
YS
颜色
银白色
CJ1
表面磁极
S
CJ2
反面磁极
N
FJ1
附件
不锈钢内六角沉头螺钉1个
A
mm
T
mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
3.0 mm
FJ
附件
M2.5-L6 mm
JGNJ
紧固扭矩
0.8 Nm
XYL
吸引力N
7.8(0.8) kgf
GS
表面磁通密度高斯
1900-2500 G