카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YLS70-A8-T2
VIPDO
fagongchangzidonghua
xiaolingjian
yls70
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/xiaolingjian/yls70/yls70.prj},{NB=YLS70-A8-T2},{CODE=YLS70},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CLFX=CLFX1},{BMCL1=DN},{YS=YS1},{FJ1=FJ11},{A=8},{T=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
yls70
Bill of material
YLS70-A8-T2
CODE
YLS70
YLS71
YLS72
YLS73
YLS70
YLS71
YLS72
YLS73
LX1
AA
LX2
AA1
CLFX
CLFX1
CZ1
CZ11
BMCL1
DN
WD
80°C
YS
YS1
CJ1
S
CJ2
N
FJ1
FJ11
A
8
10
12
15
20
25
8
10
12
15
20
25
mm
T
2.0
3.0
2.0
3.0
mm
DD1
d1
5.5
mm
DD2
d2
3.0
mm
FJ
M2.5-L6
mm
JGNJ
0.8
Nm
XYL
10.8(1.1)
kgf
GS
2900-3400
G