카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMKB25-10R
YSC
cylinders
other cylinder
rotary clamp cylinder
ymk_series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/rotary_clamp_cylinder/ymk_series/ymk_asmtab.prj},{NB=YMKB25-10R (BOTTOM)},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKE=10},{DIRECTION=R},{TYPE=},{POS=BOTTOM},{SWITCH=},{SWNO=},{A=40.0},{B=28.0},{C=61.2},{E=42},{F1=9.2},{G=17},{H=M6x1},{HM=6},{HP=1.00},{I=4.6},{K=8},{L=6.0},{M=28.0},{N=M6x1},{NM=6},{NP=1.00},{O=24.0},{P=M5x0.8},{PM=5.000},{PP=1.0},{Q=87.5},{R1=6.0},{S1=42.0},{T=15},{J=4.0},{F2=5.5},{B1=17},{C1=15},{E1=10},{F3=4},{K1=M8x1.25},{K1M=8},{K1P=1.25},{L1=23.0},{X1=21},{C2=19},{G2=17},{J1=2.0},{Y=12.0},{Z=10},{R=8.0},{S=5.5},{PPATH=assembly/ymk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YMK - YMK PART
Bill of material
YMKB25-10R
MOUNTING
Mounting Type
B:Through Hole
A:Both End Thread
G:With Rear Flange
B:Through Hole
A:Both End Thread
G:With Rear Flange
mm
BORE
Bore Size
25
25
mm
STROKE
Stroke Size
10.000
20.000
10.000
20.000
mm
DIRECTION
Direction Type
Anticlockwise
Clockwise
Anticlockwise
Clockwise
mm
TYPE
Rod End Type
Nill:Standard
N:With Beam
Nill:Standard
N:With Beam
mm
POS
Pos Station
BOTTOM:Bottom
BOTTOM:Bottom
mm
SWITCH
Switch Type
Nill:None
A93K(L):A93k(L)
Nill:None
A93K(L):A93k(L)
mm
SWNO
Switch NO.
N/A
N/A
mm
A
40.0
40.0
mm
B
28.0
28.0
mm
C
61.2
61.2
mm
E
42
42
mm
F1
9.2
9.2
mm
G
17
17
mm
H
M6x1
M6x1
mm
HM
6
6
mm
HP
1.00
1.00
mm
I
4.6
4.6
mm
K
8
8
mm
L
6.0
6.0
mm
M
28.0
28.0
mm
N
M6x1
M6x1
mm
NM
6
6
mm
NP
1.00
1.00
mm
O
24.0
24.0
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PM
5.000
5.000
mm
PP
1.0
mm
Q
87.5
87.5
mm
R1
6.0
6.0
mm
S1
42.0
42.0
mm
T
15
15
mm
J
4.0
4.0
mm
F2
5.5
5.5
mm
B1
17
17
mm
C1
15
15
mm
E1
10
10
mm
F3
4
4
mm
K1
M8x1.25
M8x1.25
mm
K1M
8
8
mm
K1P
1.25
1.25
mm
L1
23.0
23.0
mm
X1
21
21
mm
C2
19
19
mm
G2
17
17
mm
J1
2.0
2.0
mm
Y
12.0
12.0
mm
Z
10
10
mm
R
8.0
8.0
mm
S
5.5
5.5
mm