카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMKBW32-5R
YSC
cylinders
other cylinder
rotary clamp cylinder
ymkw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/rotary_clamp_cylinder/ymkw/ymkw32_40_asmtab.prj},{NB=YMKBW32-5R},{MOUNTING=B},{BORE=32},{STROKE=5},{DIRECTION=R},{TYPE=},{SWITCH=},{SWNO=},{A=50.0},{B=44.0},{C=34.0},{E=28},{F1=7.5},{F2=25.3},{G=5.2},{J=6.0},{K=8.6},{L1=17.0},{L2=7},{Q=9.0},{R=20.0},{T=9},{PPATH=assembly32/ymkw32_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YMKW32-40 - YMKW32-40 PART
Bill of material
YMKBW32-5R
MOUNTING
Mounting Type
B:Through Hole
A:Both End Thread
G:With Rear Flange
B:Through Hole
A:Both End Thread
G:With Rear Flange
mm
BORE
Bore Size
32
32
mm
STROKE
Stroke Size
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
mm
DIRECTION
Direction Type
Anticlockwise
Clockwise
Anticlockwise
Clockwise
mm
TYPE
Rod End Type
Nill:Standard
N:With Beam
Nill:Standard
N:With Beam
mm
SWITCH
Switch Type
Nill:None
A72K(L):A72K(L)
A92K(L):A92K(L)
Nill:None
A72K(L):A72K(L)
A92K(L):A92K(L)
mm
SWNO
Switch NO.
N/A
N/A
mm
A
50.0
50.0
mm
B
44.0
44.0
mm
C
34.0
34.0
mm
E
28
28
mm
F1
7.5
mm
F2
25.3
25.3
mm
G
5.2
5.2
mm
J
6.0
6.0
mm
K
8.6
8.6
mm
L1
17.0
17.0
mm
L2
7
7
mm
Q
9.0
9.0
mm
R
20.0
20.0
mm
T
9
9
mm