카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMXQ8-10
YSC
cylinders
other cylinder
slide table cylinder
ymxq_series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/slide_table_cylinder/ymxq_series/ymxq8_asmtab.prj},{NB=YMXQ8-10(0)},{TYPE=},{STROKE=10},{ADST=},{ADD=},{SWITCH=},{SWNO=},{POS=0},{PPATH=assembly8/ymxq8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YMXQ8 - YMXQ8 SERIES
Bill of material
YMXQ8-10
TYPE
Type Type
Nill:Basic
L:Both Side
Nill:Basic
L:Both Side
STROKE
Stroke Type
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
ADST
Adjustable Stroke
Nill:None
AS:Front
AT:Behind
A:Both Sides
BS:Front
BT:Behind
B:Both Sides
CS:Front
CT:Behind
C:Both Sides
Nill:None
AS:Front
AT:Behind
A:Both Sides
BS:Front
BT:Behind
B:Both Sides
CS:Front
CT:Behind
C:Both Sides
ADD
Additional Type
Nill:None
F:Spring Cushion
P:Axial Pipe
FP:Spring Axial
R:With Lock
FR:Spring Lock
Nill:None
F:Spring Cushion
P:Axial Pipe
FP:Spring Axial
R:With Lock
FR:Spring Lock
SWITCH
Switch Type
Nill:None
-A93k Type
Nill:None
-A93k Type
SWNO
SwitchNo.
N/A
N/A
POS
Pos Station