피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YRD20-100
YSC
cylinders
other cylinder
magnetic coupling rodless cylinder
yrd series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/magnetic_coupling_rodless_cylinder/yrd_series/yrd_asmtab.prj},{NB=YRD20-100},{BORE=20},{STROKE=100},{MOUNTING=},{A=106},{B=132},{C=50},{D=8},{E=18.0},{F=13},{G=7.5},{H=66},{I=20.0},{J=6.0},{K=24},{L=36},{M=M4x0.7},{MM=4},{MP=0.7},{NN=M20x1.5},{NNM=20},{NNP=1.5},{O=28},{P=Rc1/8''},{PM=9.728},{Q=25},{R=2.0},{T1=22.8},{AT=3.0},{PPATH=assembly/yrd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YRD - YRD
Bill of material
YRD20-100
BORE
Bore Size
20
20
mm
STROKE
Stroke size
mm
값 입력 STROKE
Stroke size
mm
cm
inch
ft
확인
MOUNTING
Mounting Type
Nill:Non Mounting
L:Bracket
Nill:Non Mounting
L:Bracket
mm
A
106
106
mm
B
132
132
mm
C
50
50
mm
D
8
8
mm
E
18.0
18.0
mm
F
13
13
mm
G
7.5
7.5
mm
H
66
66
mm
I
20.0
20.0
mm
J
6.0
6.0
mm
K
24
24
mm
L
36
36
mm
M
M4x0.7
M4x0.7
mm
MM
4
4
mm
MP
0.7
0.7
mm
NN
M20x1.5
M20x1.5
mm
NNM
20
20
mm
NNP
1.5
1.5
mm
O
28
28
mm
P
Rc1/8''
Rc1/8''
mm
PM
9.728
9.728
mm
Q
25
25
mm
R
2.0
2.0
mm
T1
22.8
22.8
mm
AT
3.0
3.0
mm