??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
Z5263 - Zählwerk, mechanisch
Stückliste
Z5263-38-24.5-48
PDF
PDF-INFO
PDF
B
(B)
38 mm
H
(H)
24.5 mm
L
(L)
48 mm
L1
(L1)
24 mm
L2
(L2)
28 mm
R
(R)
8 mm
S_MIN
(s_min)
3.5 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
600780