??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7676 - Anschlussgehäuse für Z 7675
Bill of material
Z7676-1
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
Type (Type)
mm
A
(A)
20.5 mm
A1
(A1)
8 mm
AS
(AS)
mm
B
(B)
22 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DE
(DE)
6.5 mm
DS
(DS)
11 mm
DS1
(DS1)
14 mm
DS2
(DS2)
11 mm
EH
(EH)
7 mm
L
(L)
mm
L1
(L1)
mm
LE1
(LE1)
mm
LE2
(LE2)
mm
LS
(LS)
mm
R
(R)
5 mm
TS1
(TS1)
8.5 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.