??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z7712 - Соединительный ниппель
Спецификация
Z7712-5
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
5
D
(D)
R1/2"
D1
(d1)
13.5 mm
D2
(d2)
9 mm
L
(L)
31 mm
L1
(L1)
12 mm
SW
(SW)
22 mm
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.
624379