카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
ZAER60-L1-3-P1-F1(P20)
AKD
jyjsj
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/jyjsj/zaer.prj},{NB=ZAER60-L1-3-P1-F1(P20)},{SS=ZAER60},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{KH=60.000},{FL=F1},{D1=14.000},{D2=40.000},{D3=5.000},{D4=52.000},{D5=80.000},{D6=17.000},{L1=31.000},{L2=1.000},{L3=3.000},{L4=35.000},{L5=7.500},{K1=5.000},{K2=16.000},{K3=25.000},{K4=2.500},{DL=5.000},{DL1=12.500},{C4=34.000},{FLH=35.000},{R=60.000},{C11=103.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
ZAER
Bill of material
ZAER60-L1-3-P1-F1(P20)
SS
Series specification
ZAER60
ZAER60
SE
series
L1
L2
L1
L2
TR
transmission ratio
3
4
5
7
10
3
4
5
7
10
DS
Dorsal space
P1:Precision back clearance
P2:Standard back gap
P1:Precision back clearance
P2:Standard back gap
FL
Flange
F1:P20
F2
F3:P40
F4:T20/40
F5:B57
F6
F7:B57
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F1:P20
F2
F3:P40
F4:T20/40
F5:B57
F6
F7:B57
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
D
d
11.000
11.000
E
e
50.000
50.000
PCD
pcd
70.000
70.000
B
b
M4
M4
C
c
60.000
60.000
F
f
3.000
I
i
30.000
30.000