??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Zahnriemenscheiben XH 400 für Riemenbreite 400 (4" = 101,6 mm)
Stückliste
T42046
NAME
Name
DESCRIPTION
Beschreibung
CNSORDERNO
Bestellnummer
TYPE
Typ
2F
MAT
Material
St
Z
Zähnezahl
DP
dp
mm
DE
de
mm
DF
Df
mm
DM
Dm
mm
F
119 mm
L
132 mm
D
d
32 mm
N
n°Bordscheibe
KG
kg