피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ZCE55-H80-P2-L300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/zce55.prj},{NB=ZCE55-H80-P2-L300},{CODE=ZCE55},{TYPE=component(clamping component + single round pipe clamp combination)},{MAT=-},{ANNEX=-},{NOTE=-},{H=80},{P=2},{L=300},{LINK=webxxx},{PPATH=../b5/zce55/assem/zce55_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCE55 - Conveyor flap / component / clamping component + single round pipe clamp combination
Bill of material
ZCE55-H80-P2-L300
CODE
code
ZCE55
TYPE
Types of
component(clamping component + single round pipe clamp combination)
MAT
Material
-
ANNEX
annex
-
NOTE
note
-
H
80
100
120
150
80
100
120
150
P
Number of clamping assembly groups
2
3
4
2
3
4
L
LINK
website
URL