ZCK07-C-L2-W2-T2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/zck07.prj},{NB=ZCK07-C-L2-W2-T2},{CODE=ZCK07},{TYPE=oblique push},{DRIVE=electric},{MAT1=SUS304},{MAT2=transparent acrylic},{SUR=sandblasting},{SPE=C(MCU)},{SIZE1=2},{SIZE2=2},{SIZE3=2},{CAPACITY=1200ml},{INPUT=AC220V},{OUTPUT=DC15V},{STANDARD=DC power connector, proximity switch},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCK07 - Feeding silo inclined push type
Bill of material
ZCK07-C-L2-W2-T2
CODE
code
ZCK07
TYPE
type
oblique push
DRIVE
drive mode
electric
MAT1
Cover material
SUS304
MAT2
Top cover material
transparent acrylic
SUR
surface treatment
sandblasting
SPE
Specification
C(MCU)
SIZE1
Material length L (minimum unit 1) for feeding bin
SIZE2
Material width W (minimum unit 1) for feeding bin
SIZE3
Material thickness T (minimum unit 1) for feeding bin
CAPACITY
Silo capacity
1200ml
INPUT
Input voltage
AC220V
OUTPUT
The output voltage
DC15V
STANDARD
Standard accessories
DC power connector, proximity switch
LINK
weblink
webxxx