ZCK10-M1-L2-D2-T2-Y
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/zck10.prj},{NB=ZCK10-M1-L2-D2-T2-Y},{CODE=ZCK10},{TYPE=hand stroke},{DRIVE=electric},{MAT1=A3 sheet metal},{MAT2=nylon},{MAT3=transparent acrylic},{SUR=spray},{M=1.0},{L=2},{D=2},{T=2},{PLATE=Y(Have)},{DISCHARGE=60~120(adjustable)},{SILO=200ml},{INPUT=AC220V},{OUTPUT=DC15V},{STANDARD=Adjustment wrench, DC power plug},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCK10 - Screw machine hand stroke
Bill of material
ZCK10-M1-L2-D2-T2-Y
CODE
code
ZCK10
TYPE
type
hand stroke
DRIVE
drive mode
electric
MAT1
mask material
A3 sheet metal
MAT2
Side panel material
nylon
MAT3
Top cover material
transparent acrylic
SUR
surface treatment
spray
M
1.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
1.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
L
L(minimum unit 1)
D
D(minimum unit 1)
T
T(minimum unit 1)
PLATE
Screw machine fixing plate
Y(Have)
W(none)
Y(Have)
W(none)
DISCHARGE
Discharge speed pcs/min
60~120(adjustable)
SILO
Silo capacity
200ml
INPUT
Input voltage
AC220V
OUTPUT
The output voltage
DC15V
STANDARD
Standard accessories
Adjustment wrench, DC power plug
LINK
weblink
webxxx