ZCK13-M2-L2-D2-T2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/zck13.prj},{NB=ZCK13-M2-L2-D2-T2},{CODE=ZCK13},{TYPE=Points},{DRIVE=electric},{MAT1=A3 sheet metal},{MAT2=transparent acrylic},{SUR=spray},{M=2},{L=2},{D=2},{T=2},{DISCHARGE=60~90(adjustable)},{SILO=450ml},{INPUT=AC220V},{OUTPUT=DC15V},{STANDARD=Adjustment wrench, DC power plug},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCK13 - Screw machine point type
Bill of material
ZCK13-M2-L2-D2-T2
CODE
code
ZCK13
TYPE
type
Points
DRIVE
drive mode
electric
MAT1
mask material
A3 sheet metal
MAT2
Top cover material
transparent acrylic
SUR
surface treatment
spray
M
2
3
4
5
2
3
4
5
L
L(Minimum unit 1)
D
D(Minimum unit 1)
T
T(Minimum unit 1)
DISCHARGE
Discharge speed pcs/min
60~90(adjustable)
SILO
Silo capacity
450ml
INPUT
Input voltage
AC220V
OUTPUT
The output voltage
DC15V
STANDARD
Standard accessories
Adjustment wrench, DC power plug
LINK
weblink
webxxx