ZD43JB-40
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd43jb_asmtab.prj},{NB=ZD43JB-40},{SC=ZD43JB},{TYPE=Precision feed screw drive type},{TD=Horizontal Z axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=40},{PS=40X40},{TRIP=±3},{LR=9.8},{MAS=3},{AS=2.3},{AL=1.5},{AR=2.0},{MS=1.96},{ML=1.63},{MLR=0.97},{PA=100},{BW=0.20},{EN=BM01AU-M3-L6(three)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd43jb/assemblies/zd43jb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD43JB - 交叉滚柱型滑台-水平面Z轴-进给丝杠驱动型
明细表
ZD43JB-40
CNSORDERNO
型号
ZD43JB-40
ZD43JB-40
SC
系列码
ZD43JB
TYPE
类型
精密型进给丝杠驱动型
TD
传动方向
水平Z轴
TM
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
S
规格
40
40
PS
滑台面
40X40
40X40
mm
TRIP
行程
±3
±3
mm
LR
耐负载
9.8
9.8
N
MAS
位移精度(直线度)
3
μm
AS
容许力矩负载(上下摆动)
2.3
2.3
N·m
AL
容许力矩负载(左右摆动)
1.5
1.5
N·m
AR
容许力矩负载(侧向滚动)
2.0
2.0
N·m
MS
力矩刚性(上下摆动)
1.96
1.96
''/N·cm
ML
力矩刚性(左右摆动)
1.63
1.63
''/N·cm
MLR
力矩刚性(侧向滚动)
0.97
0.97
''/N·cm
PA
平行度
100
100
μm
BW
自重
0.20
0.20
kg
EN
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
BM01AU-M3-L6(3个)
BM01AU-M3-L6(3个)
INFOTEXT
技术资料
官网网址