ZD43JB-40
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd43jb_asmtab.prj},{NB=ZD43JB-40},{SC=ZD43JB},{TYPE=Precision feed screw drive type},{TD=Horizontal Z axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=40},{PS=40X40},{TRIP=±3},{LR=9.8},{MAS=3},{AS=2.3},{AL=1.5},{AR=2.0},{MS=1.96},{ML=1.63},{MLR=0.97},{PA=100},{BW=0.20},{EN=BM01AU-M3-L6(three)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd43jb/assemblies/zd43jb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD43JB - Horizontal Z-axis cross roller slide precision feed screw drive
Bill of material
ZD43JB-40
CNSORDERNO
ZD43JB-40
ZD43JB-40
SC
Serial code
ZD43JB
TYPE
Precision feed screw drive type
TD
Transmission direction
Horizontal Z axis
TM
texture of material
aluminium alloy
ST
surface treatment
Black anodizing
S
Specifications
40
40
PS
Platform size
40X40
40X40
mm
TRIP
trip
±3
±3
mm
LR
Load resistance
9.8
9.8
N
MAS
Movement accuracy (straightness)
3
μm
AS
Allowable torque load (swing up and down)
2.3
2.3
N·m
AL
Allowable torque load (swing left and right)
1.5
1.5
N·m
AR
Allowable moment load (lateral rolling)
2.0
2.0
N·m
MS
Moment rigidity (swinging up and down)
1.96
1.96
''/N·cm
ML
Moment rigidity (swing left and right)
1.63
1.63
''/N·cm
MLR
Moment rigidity (lateral rolling)
0.97
0.97
''/N·cm
PA
Parallelism
100
100
μm
BW
Body weight
0.20
0.20
kg
EN
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screws)
BM01AU-M3-L6(three)
BM01AU-M3-L6(three)
INFOTEXT
website