ZD50DB-60
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd50db_asmtab.prj},{NB=ZD50DB-60},{SC=ZD50DB},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TYPE2=Extended knob type},{TD=X axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{S=60},{PS=40X60},{TRIP=±21},{MR=0.1},{XNXZ=18},{WYJD=30},{LOAD=4},{BW=0.29},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd50db/assemblies/zd50db_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD50DB - X-axis dovetail groove slide precision gear rack drive extended knob type
Bill of material
ZD50DB-60
CNSORDERNO
ZD50DB-60
ZD50DB-60
SC
Serial code
ZD50DB
TYPE
Precision rack and pinion drive type
TYPE2
TYPE
Extended knob type
TD
Transmission direction
X axis
TM
texture of material
(Main body) Aluminum alloy (rack) brass
ST
surface treatment
Black anodizing
S
Specifications
60
60
PS
Platform size
40X60
40X60
mm
TRIP
trip
±21
±21
mm
MR
Minimum reading of scale
0.1
mm
XNXZ
Rotation of the knob by 1 revolution
18
mm
WYJD
Displacement accuracy
30
μm
LOAD
load
4
4
kgf
BW
Body weight
0.29
0.29
kg
INFOTEXT
website