ZD50KB-L100
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd50kb_asmtab.prj},{NB=ZD50KB-L100},{SC=ZD50KB},{TYPE=Long stroke rack and pinion drive type},{TD=X axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{L=100},{L1=100},{N=8},{G=12.5},{TRIP=±40},{MR=0.1},{TK=18},{PA=40},{LOAD=3.0},{BW=0.18},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd50kb/assemblies/zd50kb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD50KB - X-axis dovetail groove sliding table long travel tooth profile (width 30 mm)
Bill of material
ZD50KB-L100
CNSORDERNO
ZD50KB-L100
ZD50KB-L100
SC
Serial code
ZD50KB
TYPE
Long stroke rack and pinion drive type
TD
Transmission direction
X axis
TM
texture of material
(Main body) Aluminum alloy (rack) brass
ST
surface treatment
Black anodizing
L
100
100
mm
N
Number of mounting holes
8
8
G
12.5
12.5
mm
TRIP
trip
±40
±40
mm
MR
Minimum reading of scale
0.1
mm
TK
The movement of the knob by one turn
18
mm
PA
Parallelism
40
40
μm
LOAD
load
3.0
kgf
BW
Body weight
0.18
0.18
kg
INFOTEXT
website