ZD51FR-60
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd51fr_fb_asmtab.prj},{NB=ZD51FR-60},{SC=ZD51FR},{TYPE=Precision screw driven},{TD=X axis},{TM=brass},{ST=Black fluororesin},{S=60},{PS=60X60},{TRIP=±7},{MRA=0.1},{TMK=0.5},{LSH=39.2},{LSV=19.6},{MAS=30},{MAM=80},{AS=5},{AL=4.0},{AR=4.0},{PA=50},{BW=0.60},{EN=BM01AU-M4-L6(Four)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd51fr_fb/assemblies/zd51fr_fb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD51FR_FB - 燕尾槽式滑台-X轴-螺杆驱动型(精密型)
明细表
ZD51FR-60
SC
系列码
ZD51FR
ZD51FR
TYPE
类型
螺杆驱动型
TD
传动方向
X轴
TM
材质
黄铜
黄铜
ST
表面处理
黑色氟树脂
黑色氟树脂
S
规格
60
60
PS
滑台面
60X60
60X60
mm
TRIP
行程
±7
±7
mm
MRA
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
TMK
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
LSH
耐负载(水平)
39.2
39.2
N
LSV
耐负载(垂直)
19.6
19.6
N
MAS
位移精度(直线度)
30
μm
MAM
位移精度(平行度)
80
μm
AS
容许力矩负载(上下摆动)
5
5
N·m
AL
容许力矩负载(左右摆动)
4.0
4.0
N·m
AR
容许力矩负载(侧向滚动)
4.0
4.0
N·m
PA
平行度
50
μm
BW
主体重量
0.60
0.60
kg
EN
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
BM01AU-M4-L6(4个)
BM01AU-M4-L6(4个)
INFOTEXT
技术资料
官网网址