ZD51FR-60
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd51fr_fb_asmtab.prj},{NB=ZD51FR-60},{SC=ZD51FR},{TYPE=Precision screw driven},{TD=X axis},{TM=brass},{ST=Black fluororesin},{S=60},{PS=60X60},{TRIP=±7},{MRA=0.1},{TMK=0.5},{LSH=39.2},{LSV=19.6},{MAS=30},{MAM=80},{AS=5},{AL=4.0},{AR=4.0},{PA=50},{BW=0.60},{EN=BM01AU-M4-L6(Four)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd51fr_fb/assemblies/zd51fr_fb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD51FR_FB - X-axis dovetail chute precision screw driven
Bill of material
ZD51FR-60
SC
Serial code
ZD51FR
ZD51FR
TYPE
Precision screw driven
TD
Transmission direction
X axis
TM
texture of material
brass
brass
ST
surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
S
Specifications
60
60
PS
Platform size
60X60
60X60
mm
TRIP
trip
±7
±7
mm
MRA
Minimum reading amount of ruler scale
0.1
mm
TMK
The movement of the knob by one turn
0.5
mm
LSH
Load resistance (horizontal)
39.2
39.2
N
LSV
Load resistance (vertical)
19.6
19.6
N
MAS
Moving accuracy (straightness)
30
μm
MAM
Movement accuracy (parallelism of movement)
80
μm
AS
Allowable torque load (swing up and down)
5
5
N·m
AL
Allowable torque load (swing left and right)
4.0
4.0
N·m
AR
Allowable moment load (lateral rolling)
4.0
4.0
N·m
PA
Parallelism
50
μm
BW
Body weight
0.60
0.60
kg
EN
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screws)
BM01AU-M4-L6(Four)
BM01AU-M4-L6(Four)
INFOTEXT
website