ZD53AB-50
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd53ab_asmtab.prj},{NB=ZD53AB-50},{SC=ZD53AB},{TYPE=Rack and pinion drive type},{TD=XY axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{S=50},{PS=30X50},{TRIP=±16},{MR=0.1},{XNXZ=18},{PA=80},{LOAD=2.5},{BW=0.23},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd53ab/assemblies/zd53ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD53AB - XY-axis dovetail groove sliding table rack and pinion drive type
Bill of material
ZD53AB-50
CNSORDERNO
ZD53AB-50
ZD53AB-50
SC
Serial code
ZD53AB
TYPE
Rack and pinion drive type
TD
Transmission direction
XY axis
TM
texture of material
(Main body) Aluminum alloy (rack) brass
ST
surface treatment
Black anodizing
S
Specifications
50
50
PS
Platform size
30X50
30X50
mm
TRIP
trip
±16
±16
mm
MR
Minimum reading of scale
0.1
mm
XNXZ
Rotation of the knob by 1 revolution
18
mm
PA
Parallelism
80
μm
LOAD
load
2.5
2.5
kgf
BW
Body weight
0.23
0.23
kg
INFOTEXT
website