ZD64AB-80
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd64ab_asmtab.prj},{NB=ZD64AB-80},{SC=ZD64AB},{TYPE=Quick lifting sliding table},{TD=Horizontal Z-axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=80},{SP=80},{PS=80X120},{TRIP=40},{TH=2.0},{PA=200},{LOAD=7},{BW=1.25},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd64ab/assemblies/zd64ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD64AB - Horizontal Z-axis fast lifting sliding table
Bill of material
ZD64AB-80
CNSORDERNO
ZD64AB-80
ZD64AB-80
SC
Serial code
ZD64AB
TYPE
Quick lifting sliding table
TD
Transmission direction
Horizontal Z-axis
TM
texture of material
aluminium alloy
ST
surface treatment
Black anodizing
SP
Specifications
80
80
PS
Platform size
80X120
80X120
mm
TRIP
trip
40
40
mm
TH
The amount of movement for one turn of the handle
2.0
2.0
mm
PA
Parallelism
200
μm
LOAD
load
7
7
kgf
BW
Body weight
1.25
1.25
kg
INFOTEXT
website